UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS - Tulejka oznacznikowa do przewodów
0829952

Tulejka oznacznikowa do przewodów, Mata, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 3,2 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 55, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-WMS ... oferuje oznaczniki do nawlekania na przewód
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia