UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów
0829100

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 3,6 ... 4,9 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 21 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia