UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE CUS
-
Oznacznik przewodów
0829082
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 2,9 ... 3,6 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 4,5 mm, szerokość pola tekstowego: 21 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia