UC-WMTBA-D (29X8)/PP LBU - Wykrywalny oznacznik do kabli
1199650

Wykrywalny oznacznik do kabli, Mata, jasnoniebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wykrywalne oznaczniki w formacie UniCard serii UC-WMTBA-D ... do oznakowania kabli i przewodów w produkcji szaf sterowniczych, systemów sterowania i instalacji
Oznaczniki mogą być wykrywane indukcyjnie i dlatego szczególnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym i w produkcji napojów
Wysoka trwałość oznaczników oraz nadruku dzięki wykonaniu z polipropylenu i nadrukowi laserowemu
Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
Nadruk na oznacznikach w formie jednolitych mat można wykonywać łatwo i szybko na drukarce TOPMARK LASER lub TOPMARK NEO
Materiał został przetestowany i dopuszczony przez ISEGA do użytku w przemyśle spożywczym