LS-EMLP (17,5X12) YE CUS
-
Oznacznik urządzeń
0832022
Oznacznik urządzeń, Arkusz, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 130, wysokość pola tekstowego: 12 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gerätemarker |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 130 |
Technologia oznakowania | Bezpośrednie opisywanie laserowe |
Szerokość | 17,50 mm |
Wysokość | 12,00 mm |
Głębokość | 0,85 mm |
Długość | 12 mm |
Grubość folii | 800 µm |
Grubość warstwy kleju | 50 µm |
Klej | Akryl |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Materiał | ABS |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
Odporność na czynniki atmosferyczne | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 6500 h |
Metoda | A |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 1 rok |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 0832022 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BG814D |
Klucz produktu | BG814D |
GTIN | 4046356931526 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 40 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40 g |
Numer taryfy celnej | 49119900 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznakowanie do naklejania na urządzeniach
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław