E-TM (EX10)RL
-
Oznacznik do zacisków
1196223
Oznacznik do zacisków, do THERMOMARK E.VARIO, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.VARIO, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 30 m, wysokość pola tekstowego: 9,4 mm, szerokość pola tekstowego: 30000 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Maksymalna wydajność: do 70% oszczędności czasu w porównaniu z ręcznymi procesami drukowania, separacji i nakładania, przy niezmiennie wysokim czasie cyklu
Efektywne wykorzystanie miejsca magazynowania: aplikator umożliwia wykonanie oznakowania do całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko 2 materiałów w formacie ciągłym, niezależnie od liczby różnych rastrów
Wysoka elastyczność: dzięki specjalnej geometrii ostrza aplikator perforuje i przecina elastyczny materiał ciągły w rastrze 3,5 mm ... 1000 mm – dokładnie w miejscu określonym na podstawie oprogramowanie oznacznika
Mniejsze straty materiału: nie ma potrzeby zmiany materiału, nawet jeśli drukowane są różne rozmiary rastra
Szybkie i precyzyjne mocowanie: Specjalna geometria stopy gwarantuje proste, szybkie i precyzyjne mocowanie profilu w gnieździe na oznacznik
Łatwe i wygodne oddzielanie poszczególnych znaczników dzięki elastycznemu materiałowi