THERMOMARK E.VARIO - Aplikator
1195972

Aplikator do efektywnego perforowania i cięcia elastycznego profilu bezkońcowego typu E-TM... i E-TMF... o zmiennym rastrze 3,4 mm ... 1000 mm do oznaczników do złączek w jednej zautomatyzowanej operacji

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Maksymalna wydajność: do 70% oszczędności czasu w porównaniu z ręcznymi procesami drukowania, separacji i nakładania, przy niezmiennie wysokim czasie cyklu
Efektywne wykorzystanie miejsca magazynowania: aplikator umożliwia wykonanie oznakowania do całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko 2 materiałów w formacie ciągłym, niezależnie od liczby różnych rastrów
Wysoka elastyczność: dzięki specjalnej geometrii ostrza aplikator perforuje i przecina elastyczny materiał ciągły w rastrze 3,5 mm ... 1000 mm – dokładnie w miejscu określonym na podstawie oprogramowanie oznacznika
Mniejsze straty materiału: nie ma potrzeby zmiany materiału, nawet jeśli drukowane są różne rozmiary rastra
Zdigitalizowany łańcuch procesów: na podstawie danych ECAD i listwy ze złączkami utworzonej w oprogramowaniu do projektowania clipx ENGINEER, znaki cięcia i perforacji są automatycznie przypisywane w oprogramowaniu do znakowania MARKING system, a odpowiednie pasmo znakujące jest generowane indywidualnie dla danej listwy ze złączkami, które można łatwo i wydajnie zastosować
Łatwy i szybki montaż aplikatora na drukarce rolkowej za pomocą śruby z łbem sześciokątnym: aplikator podłączany jest do drukarki rolkowej poprzez interfejs D-SUB i jest automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie