BMKL 18X 6 WH
-
Arkusz etykiet DIN-A4
5032293
Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 396, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki BMKL indywidualnie według instrukcji klienta
Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi
Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking"
Dostępne są arkusze SK-U... nienacinane umożliwiające tworzenie etykiet o dowolnym kształcie