MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Oznacznik kablowy flagowy
1116190

Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, zakres średnicy kabli: 1 ... 6 mm, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 145, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Etykiety są ponacinane, co zapewnia ich łatwą i komfortową aplikację
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Samoprzylepny oznacznik w kształcie chorągiewki jest przeznaczony do nadruku obustronnego
Materiał posiada certyfikat cUL
Dzięki innowacyjnej strukturze materiału nadruk można wykonać na każdej etykiecie, dzięki czemu nie dochodzi do strat materiału