Lampy sygnalizacyjne PSD-SL to inteligentne wskaźniki LED do wyświetlania stanu w różnych aplikacjach, takich jak maszyny, pojazdy AGV lub roboty serwisowe. Lampy są dostępne w dwóch wersjach: punktowej i wieżowej, w wersji trzy- lub siedmiokolorowej oraz z różnymi animacjami, takimi jak światło ciągłe, migające, zmiana koloru i światło błyskowe. Umożliwia to zdefiniowanie i zrealizowanie różnych scenariuszy dla każdej aplikacji.
Lampy sygnalizacyjne
Nasza szeroka oferta obejmuje kompaktowe lampki sygnalizacyjne w dwóch konstrukcjach, które służą jako wskaźniki do sygnalizacji funkcjonalnej. Oferujemy również klasyczne, modułowe mechanicznie kolumny sygnalizacyjne oraz konfigurowalne kolumny sygnalizacyjne z IO-Link, które są zwykle stosowane w zespołach maszyn. Wszystkie nasze rodziny produktów mają niezawodną sygnalizację i są bardzo wytrzymałe.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Wysoka dyspozycyjność dzięki jednoznacznej sygnalizacji
Zwiększ dyspozycyjność swoich maszyn, urządzeń i systemów. Za pomocą lamp sygnalizacyjnych o dwóch różnych konstrukcjach lub modułowych, konfigurowalnych kolumn sygnalizacyjnymi można jednoznacznie sygnalizować stan maszyn i urządzeń.
- Niewielkie koszty instalacji dzięki montażowi bez użycia narzędzi oraz różnym możliwościom montażu
- Duża różnorodność sygnałów pozwalająca na dobór właściwego sygnału dla danej sytuacji
- Szybka zmiana układu kolumny sygnalizacyjnej dzięki modułowej konstrukcji
- Szerokie pole zastosowania dzięki dopuszczeniu UL
Nowe produkty
Przewidziano łatwy montaż wpuszczany M22 lub za pomocą metalowego wspornika dostępnego jako akcesoria. W zestawie znajdują się niezbędne materiały montażowe, takie jak nakrętka mocująca M22, podkładka zabezpieczająca i uszczelka płaska. Lampy podłącza się za pomocą 5-pinowego złącza M12 z kodowaniem A.
Solidna konstrukcja wskaźników LED umożliwia szeroki zakres zastosowań, nie tylko w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz. Świadczy o tym na przykład rozszerzony zakres temperatur otoczenia od -40 do +70 °C. Lampy spełniają wymagania stopni ochrony IP66, IP67, IP69 oraz stopnia ochrony IP6K9K dla maszyn budowlanych. Posiadają również klasyfikację UL typu 4/4X, szczególnie do użytku na zewnątrz.
Inteligentne lampy sygnalizacyjne LED PSD-SL zapewniają czytelną sygnalizację zoptymalizowaną pod kątem danego zastosowania. Dzięki kompaktowej konstrukcji mogą być montowane w pobliżu funkcji (close-to-function), której stan ma być sygnalizowany. Umożliwia to jasną kategoryzację, pozwala uniknąć nieporozumień i przekazuje jasne instrukcje.
Przegląd portfolio
Przegląd różnych konstrukcji i funkcji
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Lampa sygnalizacyjna mała
PSD-SL ... -P |
Lampa sygnalizacyjna duża
SD-SL ... -T |
Lampa sygnalizacyjna z funkcją dotykową
PSD-SL RGB/TB-P |
Akustyczne urządzenie sygnalizacyjne
PSD-SL AE-P |
|
Liczba kolorów | 3 albo 7 | 3 albo 7 | 6 | brak |
Funkcje | Światło ciągłe, zmiana koloru, miganie, światło błyskowe | Światło ciągłe, zmiana koloru, miganie, światło błyskowe | Wejście dotykowe, światło ciągłe, miganie, światło pulsujące | Sygnał akustyczny |
Konstrukcja | Point | Tower | Point | Point |
Wysokość (po zamontowaniu) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
Nowa rodzina produktów PSD-SC składa się z wariantów o dwóch różnych wysokościach. Dostępne z 9 lub 15 segmentami, z elementem akustycznym lub bez, wszystkie wyposażone w interfejs IO-Link. Perfekcyjne rozwiązanie do każdego zastosowania.
Szeroki zakres trybów sygnalizacji otwiera liczne możliwości zastosowań. Tryb Autoscale oferuje oświetlenie całej powierzchni oprawy oświetleniowej i automatyczny podział powierzchni na maksymalnie pięć poziomów. Tryb sygnalizacji ulicznej umożliwia ustawienie klasycznej kolumny sygnalizacyjnej. Tryb poziomu napełnienia sygnalizuje poziom jako wartość procentową. W trybie indywidualnym można parametryzować wszystkie segmenty (9 lub 15). Można wybrać dowolny kolor sygnału.
Dostępne również z elementem akustycznym: Indywidualna regulacja sygnalizacji akustycznej oferuje szeroki zakres opcji. Dziesięć różnych tonów i sześć różnych rodzajów dźwięku gwarantuje szybką i skuteczną transmisję informacji, nawet w głośnym otoczeniu. Rozwiązanie to doskonale dostosowuje się do każdej aplikacji.
Proste połączenie z masterami IO-Link umożliwia bezproblemową integrację z oprogramowaniem, takim jak oprogramowanie do programowania PLCnext Engineer firmy Phoenix Contact. Parametryzacja odbywa się wygodnie za pośrednictwem IO-Link i oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej.
Konfigurowalna kolumna sygnalizacyjna PSD-SC imponuje wyjątkowymi funkcjami zapewniającymi niezawodne działanie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69K idealnie nadaje się do wymagających środowisk. Dzięki UL Type Rating 4x może być używana również na zewnątrz. Odporność na wpływy mechaniczne gwarantuje certyfikat IK08.
Ekonomiczna i kompaktowa kolumna o średnicy 50 mm
Niedroga kolumna sygnalizacyjna LED PSD-S 50 wyróżnia się ciekawą stylistyką przemysłową i nadaje się idealnie do kompaktowych maszyn. Dzięki innowacyjnej koncepcji oprzewodowania poszczególne elementy świetlne można umieścić w dowolnej kolejności.
- Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu
Wszechstronne i funkcjonalne kolumny o średnicy 70 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne PSD-S pozwalają na elastyczne łączenie ze sobą optycznych i akustycznych elementów sygnalizacyjnych według indywidualnych potrzeb. Modułowa budowa umożliwia montaż dodatkowych elementów również w późniejszym czasie. Poszczególne elementy kolumny łączy się błyskawicznie mechanicznie i elektrycznie dzięki połączeniu bagnetowemu.
- Duży wybór elementów optycznych i akustycznych
- Sterowanie przez interfejs IO-Link
- Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu