M23-00000008002S-SIG
-
Obudowa na złącza okrągłe
1554099
Złącze kablowe, seria: M23 PRO Signal, proste, szybka blokada ONECLICK, ekranowane: tak, uwaga: może być używane tylko w połączeniu z wkładkami stykowymi wymienionymi w akcesoriach; uwagi dotyczące bezpieczeństwa i instrukcja montażu znajdują się w artykule referencyjnym 1629165 (wersja zaciskana) lub 1342206 (wersja lutowana)
Szczegóły produktu
| Wskazówka do zamówienia: | Wkładki stykowe zamawiane osobno |
| Seria | M23 PRO Signal |
| Zastosowanie | Sygnał |
| Ekranowany | tak |
| Przepust Pg | bez |
| Materiał Uszczelka | FKM |
| Konstrukcja | prosta |
| Obudowa | |
| Wykonanie | Obudowa złącza kablowego |
| Rodzaj gwintu | M23 |
| Konstrukcja | prosta |
| Rodzaj rygla | Szybka blokada ONECLICK |
| Przepust Pg | bez |
| Materiał (Obudowa) | GD-Zn |
| Stopień ochrony (wetknięty) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Uszczelka | |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm ... 8,5 mm |
| Materiał uszczelki | FKM |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | 100 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna) |
| Wysokość | 2000 m |
| Numer artykułu | 1554099 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABRABE |
| Klucz produktu | ABRABE |
| GTIN | 4067923033023 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 96,44 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 96,44 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
M23-12P1N8A0000 - Wkładka stykowa 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Wkładka stykowa 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Wkładka stykowa 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Wkładka stykowa 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Wkładka stykowa 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Wkładka stykowa 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Wkładka stykowa 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Wkładka stykowa 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Wkładka stykowa 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Wkładka stykowa 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Wkładka stykowa 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Zaślepka plastikowa 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Zaślepka plastikowa 1055745
-
SF-Z0028 - Wkrętak dynamometryczny 1607456
-
SF-Z0027 - Klucz hakowy 1607455
-
RC-06P1N120000X - Wkładka stykowa 1240320
-
RC-06S1N120000X - Wkładka stykowa 1240393
-
RC-07P1N120000X - Wkładka stykowa 1240471
-
RC-07S1N120000X - Wkładka stykowa 1240512
-
RC-09P1N120000X - Wkładka stykowa 1240549
-
RC-09P2N120000X - Wkładka stykowa 1240627
-
RC-09S1N120000X - Wkładka stykowa 1240639
-
RC-09S2N120000X - Wkładka stykowa 1240713
-
RC-12P1N120000X - Wkładka stykowa 1240736
-
RC-12P2N120000X - Wkładka stykowa 1240884
-
RC-12S1N120000X - Wkładka stykowa 1240950
-
RC-12S2N120000X - Wkładka stykowa 1241095
-
RC-17P1N120000X - Wkładka stykowa 1241304
-
RC-17P2N120000X - Wkładka stykowa 1241388
-
RC-17S1N120000X - Wkładka stykowa 1241391
-
RC-17S2N120000X - Wkładka stykowa 1241463
-
RC-19P1N120000X - Wkładka stykowa 1241466
-
RC-19S1N120000X - Wkładka stykowa 1241521
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław