ST-3ES1N8AW400S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1607692

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, do blokady standardowej i SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 3+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 21,6 mm x 21,6 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalny montaż dzięki zatrzaskiwanym wkładkom stykowym