SACCBP-MSD-4CON-PG9/5,0-931SCO
-
Złącze do zabudowy
1437753
Wbudowany styk męski magistralny systemowy, Ethernet, 4-polowy, M12 SPEEDCON, ekranowany kodowanie D, montaż na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z kablem magistrali 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm2
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Sposób montażu | Montaż tylny |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV AC |
Napięcie znamionowe UN | 100 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu) |
Impedancja falowa | 100 Ω |
maksymalny opór przewodu | 150 mΩ/m |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Szyna magistrali |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyki |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Rodzaj rygla głowica | SPEEDCON |
Kodowanie | D |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 5 |
Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | tak |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Waga przewodu | 42 kg/km |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 93E |
Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,20 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
Materiał izolacji żył | piankowy PE |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,98 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Obciążalność prądowa przewodu | 2,00 A (wg DIN VDE 0891-1) |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Pojemność przewodu | ok. 45 nF/km (przy 1 kHz) |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 80 N |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
56,3 dB (przy 4 MHz) | |
50,3 dB (przy 10 MHz) | |
47,2 dB (przy 16 MHz) | |
45,8 dB (przy 20 MHz) | |
42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
35,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UL VW1 | |
wg UN ECE-R 118.03 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1437753 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQCEC |
Klucz produktu | ABQYAA |
GTIN | 4046356458498 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 222,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław