SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1520042

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaż czołowy, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania