SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1411655

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 3-bieg., Wtyk, proste, M12-Standard, kodowanie: S, na wolny koniec przewodu, Montaż czołowy, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm2, Przewód UL/cUL, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Do przemysłowych aplikacji infrastrukturalnych
Niezawodna ochrona przed niewłaściwym podłączeniem dzięki kodowaniu S
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC