SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1411572

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC