SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/1,2 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1001344

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1,2 m, 0,25 mm2, Skrętka PCW

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie