M23-7EP198AA500S
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1628486
M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: M23 PRO, kątowy, obrotowy, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 4+3+PE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony