HC-26S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1623271

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, sposób połączenia styku: Gniazdo, oring radialny, ekranowany: tak, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne