ST-08P1N8A8K04S - Złącze kablowe
1618649

Złącze kablowe, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 8, sposób połączenia styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 11,2 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Mniejszy rozmiar konstrukcyjny: idealne do niewielkich urządzeń
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach