RC-12S2N1280P9 - Złącze kablowe
1599771

M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241139

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne