UL Listed
ID dopuszczenia: E468743-20230831Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 600 V | 10 A | 1 | |
Sygnały | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E468743-20230831Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 600 V | 8 A | 1 | |
Sygnały | 60 V | 2 A | 1 |