CA-12P1N129006 - Złącze łączące
1620132

M23, Złącze łączące, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów