Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT - Ograniczniki przepięć typu 2
1466774

Ogranicznik przepięć, wg typu 2 / Class II, do 2-pinowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1500 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowy element bazowy, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, komunikat o stanie na każdym wtyku.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej mocy i wytrzymałości
Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom