FLT-PLUS CTRL-2.5
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2800121
Typ 1 / Class I / odgromnik z zamkniętym iskiernikiem technologia Arc Chopping i elektroniką zapłonu, gasi dużę prądy następcze, 1- kanałowy. Poziom ochrony: 2,5 kV. Szer. obudowy: 35 mm (2TE)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ogranicznik kombinowany |
Klasa testu IEC | I |
T1 | |
Typ EN | T1 |
System zasilania IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
IT | |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Napięcie znamionowe UN | 230 V AC (400 V AC) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M6 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 8 Nm |
Długość odizolowania | 19 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 35 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 50 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35,5 mm |
Wysokość | 150 mm |
Głębokość | 80,5 mm |
Szerokość | 2 TE |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PA-GF |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | 1L-N/PE |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 440 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 440 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-PEN) | 440 V AC |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 0,1 mA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 44 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 50 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 50 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 25 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 625 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 50 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi | 25 kA (440 V AC) |
50 kA (350 V AC) | |
Poziom ochrony Up | ≤ 2,5 kV |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Poz. ochrony Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 500 A (NH-gL) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
Wskazówka | 2005 |
Normy/przepisy | DIN EN 61643-11 |
Wskazówka | 2002 |
Normy/przepisy | DIN EN 61643-11/A11 |
Wskazówka | 2007 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2800121 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1121 |
Klucz produktu | CL1121 |
GTIN | 4046356480062 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 566,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 566,4 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław