Ograniczniki przepięć dla AKPiA

Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Ochrona przed przepięciami w dziedzinie AKPiA zapewnia przesyłanie sygnałów bez zakłóceń. Warunkiem prawidłowego działania jest wysoka jakość i dyspozycyjność przesyłanych sygnałów. Nasze ograniczniki przepięć stanowią optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania AKPiA. Pozwala to zapobiegać nieplanowanym przestojom.

Go to Product Detail Page for item 2800037
S-PT-4-EX-24DC-1/2" - Ogranicznik przepięć
S-PT-4-EX-24DC-1/2" - Ogranicznik przepięć
2800037

Dwustopniowa ochrona przed przepięciami do trzech lub czterech sygnałów w obwodach sygnałowych bez potencjału ziemi w module przykręcanym o stopniu ochrony IP67 do głowic czujników, przyłącze ½" 14 NPT. Testy wg rodzaju zabezpieczenia w obszarach Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Nadaje się do zastosowania w systemie magistrali obiektowej wg koncepcji FISCO, kompatybilność z HART. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Korzyści

  • Ochrona dokładnie dostosowana do potrzeb dzięki kompletnej ofercie ograniczników przepięć dla wszystkich popularnych sygnałów AKPiA
  • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączeniowe dopasowane do aplikacji
  • Proste testowanie dzięki wtykowej wersji ograniczników przepięć
  • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniu ATEX i IECEx
  • Ochrona przed przepięciami dla AKPiA jest częścią systemu COMPLETE line

Nowe produkty

Ochrona przed przepięciami do aplikacji APL na szynie DIN
CLT-10P/2-MOV-230V-I zamontowany na szynie DIN

Ochrona przed przepięciami do aplikacji APL

Bezpieczna eksploatacja urządzeń obiektowych

W portfolio ochrony przed przepięciami TERMITRAB complete Phoenix Contact oferuje teraz również dwa warianty produktów do aplikacji Advanced Physical Layer. Warianty obwodów są specjalnie dostosowane do APL.

Najważniejsze cechy

  • Niewielka szerokość 6 mm
  • Trzeci poziom zacisków na produkcie
  • Zgodność ze specyfikacją aplikacji APL
  • Zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe
  • Do użytku w strefach zagrożonych wybuchem

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
  • Zgodność ze specyfikacją zastosowania APL dzięki zoptymalizowanemu układowi ochronnemu
  • Łatwa integracja ekranowania dzięki trzeciemu poziomowi zaciskania na produkcie
  • Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
  • Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków

Ochrona przed przepięciami dla sygnałów 230 V

Skuteczna ochrona przy niewielkiej szerokości

Nowy wtykowy ogranicznik przepięć CLT-10P/2-MOV-230V-I-P zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami w aplikacjach sygnałowych 230 V. Instalacja odbywa się na dwóch złączkach szynowych Push-in typu PT 2,5-...CLT. Bezpieczeństwo i efektywność w jednym produkcie.

Najważniejsze cechy

  • Łatwa instalacja
  • Wydajny układ ochronny
  • Zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe
  • Opcjonalna sygnalizacja zdalna
  • Niewielka szerokość
  • Możliwość testowania za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2

Korzyści

  • Łatwa instalacja dzięki złączkom szynowym Push-in z wtykową ochroną przed przepięciami
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wydajnemu układowi ochronnemu z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym
  • Szybka i łatwa diagnostyka dzięki opcjonalnej sygnalizacji zdalnej do włączenia do infrastruktury cyfrowej
  • Przyszłościowe rozwiązanie – spełnia międzynarodowe normy i dyrektywy, np. IEC 61643-21

Konfigurator ograniczników przepięć dla AKPiA

Konfigurator ograniczników przepięć dla AKPiA podczas użycia

Konfigurator ochrony przed przepięciami do AKPiA

W AKPiA duża liczba przewodów łączy wiele interfejsów. Za pośrednictwem tych przewodów istnieje ryzyko wystąpienia przepięć we wszystkich interfejsach. W dwóch krokach do odpowiedniej ochrony przed przepięciami dla AKPiA.

Przegląd rodzin produktów

Wąski ogranicznik przepięć TERMITRAB complete z opcjonalną sygnalizacją zdalną montowany na szynie DIN
PLUGTRAB PT-IQ z techniką połączeń Push-in zamontowany na szynie DIN z 3-stopniowym wyświetlaczem
Ochrona przed przepięciami CLIXTRAB zainstalowana na złączkach szynowych
Ochrona przed przepięciami do bezpośredniego podłączenia do urządzeń obiektowych: SURGETRAB
Wąski ogranicznik przepięć TERMITRAB complete z opcjonalną sygnalizacją zdalną montowany na szynie DIN

TERMITRAB complete to najwęższy na świecie ogranicznik do ochrony przed przepięciami dla AKPiA. Ta rodzina produktów stanowi kompletny system. W jego skład wchodzi nie tylko prosta, jednostopniowa ochrona przed przepięciami, ale także wtykowe wersje wielostopniowe z odłącznikiem nożowym, sygnalizacją i opcją zdalnej komunikacji.

Najwęższe ograniczniki przepięć mają szerokość zaledwie 3,5 mm. Pozwala to na oszczędność miejsca do 50% w porównaniu do montażu wersji o szerokości 7 mm.

Urządzenia zabezpieczające serii TERMITRAB complete są wyposażone w mechaniczną sygnalizację statusu urządzenia działającą bez dodatkowego zasilania. Dostępne opcjonalnie moduły zdalnej sygnalizacji umożliwiają monitorowanie optyczne do 40 urządzeń zabezpieczających. Przy przeciążeniu termicznym moduły zdalnej sygnalizacji przesyłają informację o statusie w postaci komunikatu zbiorczego poprzez zestyk bezpotencjałowy, np. do sterowni.

PLUGTRAB PT-IQ z techniką połączeń Push-in zamontowany na szynie DIN z 3-stopniowym wyświetlaczem

PLUGTRAB PT-IQ to rozwiązanie wielostopniowego monitorowania zainstalowanych ograniczników przepięć. Dotyczy to wszystkich elementów układów ochronnych ograniczających napięcie. Sterownik zasila napięciem do 28 urządzeń ochronnych. Jednocześnie zapewnia on zbiorczą sygnalizację zdalną. Żółty sygnał stanu sygnalizuje osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Ochrona przed przepięciami jest w dalszym ciągu skuteczna, a system nadal chroniony. Przy statusie żółtym zaleca się jednak wymianę, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisu.

Zielony: urządzenie zabezpieczające OK
Żółty: osiągnięto granicę skuteczności, zalecana wymiana
Czerwony: przeciążenie, konieczna wymiana

Ochrona przed przepięciami CLIXTRAB zainstalowana na złączkach szynowych

Rodzina produktów CLIXTRAB jest przeznaczona do systemów związanych z bezpieczeństwem, np. do kolejnictwa. Produkty składają się ze złączek szynowych Push‑in z rozłącznikiem nożowym oraz odpowiedniej wkładki ogranicznika. Dzięki ujednoliconym akcesoriom do systemu złączek szynowych produkty te nadają się idealnie zarówno do nowych, jak i istniejących instalacji.

CLIXTRAB to gwarancja bezpieczeństwa: niezawodny układ ochronny z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu. Mechaniczne kodowanie wtyków chroni przed błędnym podłączeniem, co zapewnia bezpieczeństwo podczas prac serwisowych.

Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami zapewnia dodatkowo szybką i łatwą diagnostykę. Dostępna opcjonalnie sygnalizacja zdalna pozwala na łatwe monitorowanie urządzeń. Włączenie do infrastruktury cyfrowej zapewnia idealne przygotowanie na przyszłość. Kontrole okresowe wykonuje się łatwo za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2.

Ochrona przed przepięciami do bezpośredniego podłączenia do urządzeń obiektowych: SURGETRAB

SURGETRAB to ograniczniki przepięć do wszystkich popularnych rodzajów sygnałów znormalizowanych, mocowane bezpośrednio na głowicy czujnika za pomocą gwintów przyłączeniowych. Taki sposób montażu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ do montażu ochrony przed przepięciami nie jest potrzebna dodatkowa skrzynka przyłączeniowa.

Dostępne są wersje przyłączy do oprzewodowania przelotowego i równoległego. Dzięki temu układ ochronny można podłączyć do interfejsu przetwornika pomiarowego szeregowo lub równolegle. W przypadku wersji do połączenia równoległego konieczny jest drugi gwint na głowicy czujnika.

Właściwości produktów rodziny TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Urządzenia zabezpieczające
TERMITRAB complete
Wbudowany rozłącznik nożowy TERMITRAB complete
Wersje wtykowe TERMITRAB complete
TERMITRAB complete oferuje odpowiednie rozwiązanie także do ochrony sygnałów w obwodach iskrobezpiecznych o rodzaju zabezpieczenia Ex i.

Zawsze odpowiednia ochrona przed przepięciami

Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjne komponenty do ochrony przed przepięciami spełniające wszystkie wymagania AKPiA.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Sposób montażu Szyna symetryczna Szyna symetryczna Szyna symetryczna Możliwość przykręcenia do urządzenia obiektowego
Szerokość 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 cala / 3/4 cala
Technika przyłączeniowa Przyłącze Push-in/śrubowe Przyłącze Push-in/śrubowe Przyłącze śrubowe Przewody
wtykowy / niewtykowy tak / tak tak/nie tak/nie nie / nie
Wskaźnik statusu 2-stopniowy, mechaniczny 3-stopniowy, LED nie nie
Sygnalizacja zdalna opcjonalnie tak nie nie
Możliwość testu z wykorzystaniem CHECKMASTER 2
Wersje z wykonaniem iskrobezpiecznym

Typowe zastosowania w AKPiA


Ogranicznik przepięć z symbolem do izolowanych obwodów sygnałowych
Ogranicznik przepięć z symbolem dla sygnałów o wspólnym potencjale odniesienia
Ogranicznik przepięć z symbolem do pomiarów w zależności od rezystancji
Ogranicznik przepięć z symbolem do zastosowań zagrożonych wybuchem
Jednostopniowy ogranicznik przepięć z iskiernikiem gazowym
Ogranicznik przepięć z symbolem do izolowanych obwodów sygnałowych

Analogowe wielkości pomiarowe, takie jak prędkość obrotowa, ciśnienie, przepływ itd. są mierzone przez czujniki, a następnie przekształcane przez przetworniki pomiarowe na wartości prądu lub napięcia. Przesyłanie do sterownika lub separatora następuje w obrębie standardowego zakresu wartości. Tak zwany „układ 1x2” jest zazwyczaj wykorzystywany przy tego rodzaju analogowych metodach transmisji.

Przepięcia przejściowe mogą spowodować uszkodzenie zarówno urządzenia obiektowego, jak i strony centralnej. Dlatego oba końce obwodu należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami dla AKPiA.

Ogranicznik przepięć z symbolem dla sygnałów o wspólnym potencjale odniesienia

Stany przełączenia i zestyki sygnalizacyjne to typowe sygnały odbierane przy pomocy wejść binarnych sterowników. Ponadto sterowniki przełączają różne urządzenia wykonawcze, np. zawory elektromagnetyczne. Do ochrony wrażliwych wejść i wyjść sterowników należy stosować odpowiednie urządzenia ochrony przed przepięciami. Poszczególne sygnały binarne są połączone często ze wspólnym potencjałem odniesienia. Typowe układy ochronne uwzględniające taki sam potencjał odniesienia zawierają tzw. obwody 2X1 lub 4X1.

Ogranicznik przepięć z symbolem do pomiarów w zależności od rezystancji

Jeśli wyniki pomiaru zależą bezpośrednio od rezystancji komponentu elektrycznego, ważną rolę odgrywają dodatkowe impedancje wewnątrz pętli pomiarowej. Dotyczy to np. czujników temperatury z platynowymi rezystorami pomiarowymi (Pt 100, Pt 1000) i 2-przewodowych czujników tensometrycznych. Ograniczniki przepięć do AKPiA zazwyczaj posiadają jakieś impedancje w torze głównym. Jeśli impedancje zostaną wprowadzone do obwodu bez ponownej kalibracji, wynik pomiaru będzie zafałszowany przez łączną zmianę impedancji. Wersje układów bez dodatkowych rezystorów szeregowych ułatwiają montaż ochrony przed przepięciami przy tego typu zastosowaniach.

Ogranicznik przepięć z symbolem do zastosowań zagrożonych wybuchem

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym ze względu na procesy produkcyjne może występować atmosfera wybuchowa. Przyczyną może być np. wydzielanie się gazów, oparów czy mgły. Atmosfera wybuchowa może jednak występować także w młynach, silosach, cukrowniach i wytwórniach paszy, a to przez obecne tam pyły.

Ograniczniki przepięć do obszarów zagrożonych wybuchem muszą spełniać szczególne warunki. Urządzenia te spełniają specjalne wymagania rodzaju zabezpieczenia „wykonanie iskrobezpieczne”. Ograniczniki przepięć do obwodów iskrobezpiecznych to produkty z kategorii „Ex ia”, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tej kategorii wyposażenie nie może wywołać zapłonu przy założeniu, że dwa błędy wystąpią niezależnie od siebie.

Dopuszcza się montaż w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2 oraz w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dalsze prowadzenie przyłączonych sygnałów jest dozwolone aż do strefy Ex 0. Niektóre produkty spełniają dodatkowe wymagania w rodzaju zabezpieczenia z „osłoną ognioszczelną”. Produkty posiadają dopuszczenia ATEX i IECEx.

Jednostopniowy ogranicznik przepięć z iskiernikiem gazowym

W idealnej sytuacji układ ochrony przed przepięciami powinien być wielostopniowy. Oznacza to zoptymalizowane ułożenie szybko reagujących elementów, takich jak diody transil i skutecznych urządzeń zabezpieczających, takich jak iskierniki gazowe. Lukę między tymi oboma stopniami ochrony wypełniają warystory. Reagują wolniej niż diody, ale mają większą zdolność wyładowczą.

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające są wyposażone w tylko jeden element. Sprawdzają się np. jako dodatkowe zabezpieczenie długich przewodów z obiektu, przy wejściu do budynku lub przejściu z różnych stref ochronnych. Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające z wzdłużnym układem ochrony zapewniają ochronę przed przepięciami pomiędzy poszczególnymi żyłami sygnałowymi. Wersje z poprzecznym układem ochrony zapewniają ochronę jednej żyły i ziemi.