TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Ogranicznik przepięć
1109712
Ochrona przed przepięciami do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mb/s).
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | TERMITRAB complete |
| Klasa testu IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Napięcie znamionowe UN | 12 V DC |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 6,2 mm +0,1 mm |
| Wysokość | 105,8 mm |
| Głębokość | 69,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Materiał izolacyjny | PBT |
| Materiał obudowy | PBT |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Napięcie znamionowe UN | 12 V DC |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 15 V DC |
| Prąd znamionowy | 600 mA (40 °C) |
| Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 100 µA |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 1 µA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 5 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–ziemia) | 0,5 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 1 ns |
| czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Pojemność (faza-faza) | typ. 32 pF |
| Pojemność (faza-ziemia) | typ. 32 pF |
| Rezystancja na tor | 1,65 Ω ±20 % |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 630 mA (FF) |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Reset udarowy (żyła-żyła) | ≤ 30 ms |
| Reset udarowy (żyła-ziemia) | ≤ 30 ms |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 6000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
| Wskazówka | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, zmodyfikowana + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normy/przepisy | EN 61643-21 |
| Wskazówka | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Sposób montażu | Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm |
| Numer artykułu | 1109712 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL2262 |
| Klucz produktu | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,318 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
SSA 3-6 - Połączenie ekranu 2839295
-
SSA 5-10 - Połączenie ekranu 2839512
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław