MT-RS485-TTL
-
Ogranicznik przepięć
2749398
Moduł do montażu na szynie montażowej z ochroną przed przepięciami, zgrubną i dokładną, dla interfejsu RS-485 z poziomem TTL, montaż na szynie NS 35/7,5, szerokość obudowy: 50 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Klasa testu IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Klasa wymagań VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
pary żył na moduł | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 5 V DC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 47,6 mm |
Wysokość | 77,5 mm |
Głębokość | 54,9 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksymalne napięcie robocze UC | 5,8 V DC |
Prąd znamionowy | 450 mA (25 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 2 mA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 10 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 10 kA |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-żyła) | 10 kA |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 10 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy Imaks. (8/20) µs (faza – masa sygnału) | 10 kA |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) spike | ≤ 9 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 450 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 9 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 450 V |
Ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (faza –masa sygnału) statycznie | ≤ 9 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 9 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-masa sygnału) | ≤ 9 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 9 V |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 450 V |
Napięciowy poziom ochrony Up (żyła–masa sygnału) | ≤ 9 V |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | 1 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
Czas zadziałania tA (faza-masa sygnału) | ≤ 1 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,1 dB (do 40 kHz, system 150 Ω) |
typ. 0,1 dB (do 10 kHz) | |
Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | 0,5 dB (do 0,1 MHz, system 50 Ω) |
0,1 dB (do 10 kHz, system 600 Ω) | |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (masa sygnału) w systemie 50 Ω | 600 kHz |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (masa sygnału) w systemie 150 Ω | 200 kHz |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (masa sygnału) w systemie 600 Ω | 50 kHz |
Rezystancja na tor | 4,4 Ω |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Klasa wymagań VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Normy Specyfikacja informatyczna | |
Normy/przepisy | Projekt IEC 64644-1 |
E VDE 0845-3-1 | |
Projekt IEC 64644-1 | |
E VDE 0845-3-1 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2749398 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL3132 |
Klucz produktu | CL3132 |
GTIN | 4017918104962 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 118,99 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 102,422 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław