HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL
-
Obudowa
1412845
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 54,6 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Informacje ogólne | dostępny również w wersji malowanej proszkowo lub kolorowej: 1372605 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-EL/.../... |
Typ produktu | Obudowy z ryglowaniem pałąkami |
Rodzaj obudowy | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
Zastosowanie | Standard |
Konstrukcja | B10 |
Ilość odejść kablowych | 2 |
Rodzaj dławików | 2x M25 |
Wykonanie | Niska konstrukcja |
Klapka ochronna | tak |
Wyprowadzenie kabla | boczne |
Przepust Pg | bez |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 52 mm |
Wysokość | 54,6 mm |
Długość | 92 mm |
Średnica otworu | 5,5 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Blokada) |
V0 (Klapka ochronna) | |
Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
materiał pokrywy ochronnej | PC |
materiał pałąka ryglującego | PA |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | 2x M25 |
typ ryglowania | Pałąk |
Moment dokręcania | 2 Nm ... 3 Nm (do śrub mocujących M5 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla) |
Informacja montażu | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 (z zablokowaną osłoną) |
IP67 (w stanie wetkniętym) | |
Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Wytrzymałość udarowa | IK08 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1412845 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7APB |
Klucz produktu | AF7APB |
Strona katalogu | Strona 605 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626061023 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 225,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222,3 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 4,587 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411190
-
HC-B10-SP-CBK - Uszczelka profilowana 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Pałąk obudowy 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Klapka ochronna 1421101
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Przepust do węża ochronnego 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241062
Korzyści
Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław