HC-D 15-SML-52/O2M20
-
Obudowa
1604894
Obudowa cokołowa D15, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, z króćcem 2x M20
Obudowa cokołowa D15, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, z króćcem 2x M20
Informacje ogólne | dla wkładek stykowych HC-D15, A10 |
Typ produktu | Obudowy z ryglowaniem pałąkami |
Rodzaj obudowy | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
Zastosowanie | Standard |
Konstrukcja | D15 |
Ilość odejść kablowych | 2 |
Rodzaj dławików | 2x M20 |
Ekranowany | nie |
Wyprowadzenie kabla | boczne |
Przepust Pg | bez |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 52 mm |
Długość | 93 mm |
Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara |
materiał pałąka ryglującego | stal ocynkowana |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | 2x M20 |
typ ryglowania | Pałąk |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1604894 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7AAE |
Klucz produktu | AF7AAE |
GTIN | 4017918882860 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 218,32 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 216,11 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |