Obudowy przepustów, przekrój znamionowy: 4 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: DFK-PC 4/..-G -LOE, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, montaż: Lut, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 5,87 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, system wtyków: COMBICON PC 4, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton