HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
Obudowa
1411135
Obudowa do gniazd HEAVYCON B6, do ryglowania śrubowego, seria HPR, z króćcami 2 x M25, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
| Rodzaj obudowy | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
| Rodzina produktów | HC-HPR-B |
| Seria | HPR-B6 |
| Zastosowanie | Zastosowanie w kolejnictwie |
| Konstrukcja | B6 |
| Ilość odejść kablowych | 2 |
| Rodzaj dławików | 2x M25 |
| Klapka ochronna | nie |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Przepust Pg | bez |
| Moment dokręcania | 10 Nm ... 15 Nm (do śrub mocujących M8 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 157 mm |
| Odległość otworów w poziomie | 127 mm |
| Odległość otworów w pionie | 60 mm |
| Średnica otworu | 8,5 mm |
| Materiał uszczelki | NBR |
| Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, czarna |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK09 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 2x M25 |
| typ ryglowania | Nakrętka |
| Numer artykułu | 1411135 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7AAI |
| Klucz produktu | AF7AAI |
| GTIN | 4046356921459 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 820 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 772,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca 1645859
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Przepust do węża ochronnego 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241062
Korzyści
Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław