HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Obudowa
1413402
Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, B10, z ryglem śrubowym (imbus) ze stali szlachetnej, aluminium odporne na wodę morską, wysokość 93,7 mm, z gwintem 1 × M32, prostym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Rodzina produktów | HC-ADV |
| Zastosowanie | Offshore/EMC |
| Konstrukcja | B10 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Przepust Pg | bez |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 5 Nm (do śrub mocujących M6 obudowy wtyku) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 93,7 mm |
| Długość | 105 mm |
| Wymiary montażowe | |
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego | 65 mm |
| Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK09 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| typ ryglowania | Śruba |
| Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
| Numer artykułu | 1413402 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7APH |
| Klucz produktu | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 264 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 262,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
HC-B-AF - Kołnierz montażowy 1686533
-
HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Przepust do węża ochronnego 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby 1208911
-
SF-M BH - Wkrętak 1212070
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław