Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-PNES-GY
1411127

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Producent BIMED
Oznaczenie producenta BM-EN-04
Ekranowany nie
Wersja odciążki A

Kategoria udarowa 4

Stopień ochrony IP68 (5 bar / 0,5 h)
IP66
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunek wymiarowy
Długość 50 mm
Długość gwintu przyłącza 10 mm
Średnica otworu 32,1 mm ... 32,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 36 mm
Rozwartość klucza króćców 36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 40,9 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M32 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrnoszary RAL 7001
Materiał PA (Obudowa)
Klasa palności wg UL 94 V2
Materiał uszczelki kabla CR
Materiał dławnicy gwintowanej PA

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 15 mm ... 21 mm
16 mm ... 21 mm (przy UL 514 B)
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Informacja montażowa 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia

Numer artykułu 1411127
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DCX
Klucz produktu BF7DCX
Strona katalogu Strona 686 (C-2-2019)
GTIN 4046356922586
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 27,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 26,73 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WX

CSA

Approval ID: 115116
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40024424
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

UL Listed

Approval ID: E199260

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1