HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-STA
-
Obudowa
1604269
Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE standardowo proszkowana B6, z ryglowaniem bagnetowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M25, boczne odejście kabla
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B6 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| Ekranowany | nie |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Przepust Pg | bez |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 92 mm |
| Wymiary montażowe | |
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego | 52 mm |
| Materiał uszczelki | NBR |
| Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara |
| materiał pałąka ryglującego | stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania | Śruba |
| Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
| Numer artykułu | 1604269 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7AAA |
| Klucz produktu | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947941 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 316,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 316,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
HC-B-BF - Kołnierz montażowy 1604641
-
HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna 1411494
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Przepust do węża ochronnego 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Przepust do węża ochronnego 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Przepust do węża ochronnego 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Przepust do węża ochronnego 3241062
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław