SAMPLE PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR
-
Gniazdo do PCB
1785919
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-HV-THR, raster: 2,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,1 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON PTSM, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Korzyści
Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym