Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PCO 17,5-L KMGY - Wtyk zasilania
2201684

Łącznik mocy do obudowy ME-MAX, szerokość zabudowy: 17,5 mm, 2-pinowy; zastosowanie do transmisji prądu sumarycznego do 42 A przy 60 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozdział wysokich prądów między modułami
Montaż i demontaż modułów w zespole
Oszczędność kosztów dzięki uproszczeniu oprzewodowania systemu urządzeń