MDSTB 2,5/16-G-5,08 - Gniazdo do PCB
1927739

Gniazdo, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 250 V, raster: 5,08 mm, liczba biegun.: 16, rodzaj montażu: poł. lutow.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową