MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 - Gniazdo do PCB
1821562

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MCV 0,5/..-G-SMD, raster: 2,54 mm, montaż: Lutowanie SMD, układ pinów: Liniowa geometria punktów lutowniczych, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania