Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FMC 0,5/ 4-ST-2,54 GN
1292307

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: FMC 0,5/..-ST, wymiar rastra: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: MICRO COMBICON - FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors XS
Typ produktu Wtyk płytki drukowanej
Liczba biegunów 4
Wymiar rastra 2,54 mm
Liczba rzędów 1

Prąd znamionowy IN 6 A
Napięcie znamionowe UN 160 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 2,7 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 32 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV

Technika przyłączeniowa
Konstrukcja Standard
System złączy MICRO COMBICON - FMC 0,5
Przekrój znamionowy 0,5 mm²
Rodzaj styku Gniazdo
Blokada
Rodzaj rygla bez
Kołnierz mocujący bez
Przyłącze przewodów
Rodzaj przyłącza Przyłącze push-in
Kierunek przyłączania przewód/płytka 0 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 20
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,14 mm² ... 0,25 mm²
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica - / 1,00 mm
Długość odizolowania 7 mm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni częściowo złocone
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Złoto (0,25 Au)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny LCP
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
CTI wg IEC 60112 175
Klasa palności wg UL 94 V0
Dane materiałowe – element aktywujący
Materiał izolacyjny LCP
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
CTI wg IEC 60112 175
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Szerokość 10,66 mm
Wysokość 5,35 mm
Długość 14 mm
Wymiar rastra 2,54 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,14 mm² / sztywny / > 10 N
0,14 mm² / giętki / > 10 N
0,5 mm² / sztywny / > 20 N
0,5 mm² / giętki / > 20 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 100
Siła wtykania na biegun ok. 2 N
Siła wyciągania na biegun ok. 2 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 500 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 500 Hz)
Czas pomiaru na oś 2 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 2,95 kV
Rezystancja styku R1 2,7 mΩ
Rezystancja styku R2 2,6 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 100
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Obciążenie korozyjne 1,0 dm3 SO2 na 300 dm3/40°C/3 cykle
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 1,39 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 16
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Cykle temperatury
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 32 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 0,8 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 1,3 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,6 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 0,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 1,6 mm

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1292307
Jednostka opakowania 200 Szt.
Minimalne zamówienie 200 Szt.
Klucz sprzedaży AAAFAA
Klucz produktu AAAFAA
GTIN 4063151525705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1,062 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,05 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
150 V 6 A 26 - 20
Usegroup C
Okablowanie fabryczne 50 V 6 A 26 - 20

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku