Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, raster: 2,54 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, długość pinu [P]: 2 mm, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: ekranowany, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm, Kompatybilność z CAT 5