DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB
1150807

linia produktowa COMBICON Connectors XS
przekrój 0,34 mm2
rodzaj przyłącza Przyłącze zaciskane
Piktogram
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: ekranowany, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kompatybilność z CAT 5

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
Opcjonalnie dostępne narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania
Spełnia wymagania CAT5 wedle norm EN 50173 oraz ISO/IEC 11801