UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20240617Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12,25 A |
Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: D32H 2,2/..-V, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: CONNEXIS D, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12,25 A |
Czy mogę rozłączyć zaciskane styki?
Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.... Zobacz więcej
Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.
Zobacz mniejW jakim kolorze dostępne są artykuły?
Naszym standardowym kolorem jest czarny.
Czy istnieją kodowania na te artykuły?
Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.
Czy mogę również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do jednego gniazda?
Za pomocą CONNEXIS D32 można również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do dwurzędowego gniazda.
Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?
Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.
Jaki stopień ochrony mają artykuły?
Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?
Należy wybrać styk zaciskany odpowiedni do przekroju przewodu.