cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19931011Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
Alternatywa 1 | 150 V | 15 A |
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: CC 2,5/..-GF-LR, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | CC 2,5/..-GF-LR |
Linia produktowa | COMBICON Connectors M |
Konstrukcja | Odpowiedni element konstrukcyjny Through Hole Reflow |
Liczba biegunów | 3 |
Raster | 5 mm |
Ilość przyłączy | 3 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 3 |
Typ mocowania | Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 12 A |
Napięcie znamionowe UN | 320 V |
Rezystancja stykowa | 1,1 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
Sposób montażu | Lutowanie THR/lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Kołnierz | |
Moment dokręcania | 0,3 Nm |
Wskazówki dot. montażu | |
proces | Lutowanie rozpływowe / na fali |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Temperatura klasyfikacji Tc | 260 °C |
Cykle lutowania w reflow | 3 |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | LCP |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
CTI wg IEC 60112 | 175 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Dane procesów lutowania | Przetwarzanie procesów do lutowania reflow.w oparciu o IEC 60068-2-58 lub DIN EN 61760-1 (każdorazowo aktualna wersja) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 wg IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem. |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5 mm |
Szerokość [w] | 25 mm |
Wysokość [h] | 10,57 mm |
Długość [l] | 12 mm |
Wysokość | 8,57 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2 mm |
Wymiary kołka | 1 x 1 mm |
Konstrukcja PCB | |
Średnica otworu | 1,6 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 8 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 6 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 20 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 4 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 3,2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 4 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 4,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 1,1 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,2 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 2,21 kV |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1836696 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AACTAB |
Klucz produktu | AACTAB |
GTIN | 4055626020983 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,451 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,4 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,04 kg CO2e |