HC-B 6-TMS-100/O1STM20S-EEE
-
Obudowa
1587645
Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B6, z ryglowaniem śrubowym (śrubami imbusowymi) ze stali szlachetnej, aluminium odpornego na wodę morską, wysokość 100 mm, z gwintem 1x M20, bocznym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
Typ produktu | Obudowa z ryglowaniem śrubowym |
Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
Zastosowanie | Offshore/EMC |
Konstrukcja | B6 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj dławików | 1x M20 |
Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
Ekranowany | tak |
Wyprowadzenie kabla | boczne |
Przepust Pg | bez |
Moment dokręcania | 3 Nm (Śruba ryglująca) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 57 mm |
Wysokość | 100 mm |
Długość | 92 mm |
Wymiary montażowe | |
szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
Długość wycinka montażowego | 52 mm |
Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Stopień ochrony (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | 1x M20 |
typ ryglowania | Śruba |
Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączowej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglującej: 3 Nm. | |
Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
Numer artykułu | 1587645 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF7AAA |
GTIN | 4046356520645 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 284,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 284,6 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna 1690778
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Dławnica kablowa 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca 1645846
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana 1409794
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby 1208911
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław