CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa
1212730

Szczypce zaciskowe, kompaktowa głowica, do izolowanych końcówek kablowych, symetryczne, 0,5 mm2 – 6,0 mm2 (kolor czerwony, niebieski, żółty), trzy oznakowane stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, wsuwanie z boku

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Jednoznaczne przyporządkowanie do przekrojów podawane jest przez barwne oznakowanie matryc.
Szczęki zaciskowe do końcówek kablowych i łączówek
Blokada zwalnia, jak tylko osiągnięty zostanie potrzebny nacisk, wykluczając w ten sposób niedociśnięcia.