SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - Wkrętak
1212589

Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, ze zintegrowaną wąską izolacją na ostrzu, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 1,0 x 5,5 x 125 mm, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed ergonomiczną rękojeścią

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Oprócz standardowych zastosowań wkrętaki SF‑SL ... szczególnie nadają się do montażu zacisków rzędowych
Dzięki wpuszczeniu izolacji w rękojeść nie powstaje odstająca krawędź
Atest VDE, dla maksymalnego bezpieczeństwa