HC-M-03/04-MOD-STC
-
Moduł wkładki stykowej
1585799
Wkładka styków HEAVYCON, styki męskie chronione przed dotykiem, 3 styki mocy/4 styki sterujące, złącze zaciskowe
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON od HC-B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., połączenie zaciskane, styki mocy: CK 4,0-ED..., styki sterujące: CK 1,6-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
| Informacja montażu | Dla obudowy o wysokości h >=52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Moduł można równolegle stosować z pokrywą ochronną HC-B...-TMB-SD-IP65 i HC-B...-TMS-SD-IP65. Nie nadaje się do styków światłowodowych CK1,6-ED-...POF. |
| Seria | HC-M-03/04 |
| Zastosowanie | Moc/sygnały |
| wygląd wtyku | 3+4 |
| Numeracja styków | 1 - 3 (Styki mocy) |
| 1 - 4 (Styki sterujące) | |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Liczba styków mocy | 3 |
| Liczba styków sterujących | 4 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane (Styki mocy) |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 6 mm² (Styki mocy) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styki sterujące) | |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 16 ... 10 (Styki mocy) |
| 26 ... 14 (Styki sterujące) | |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 34,2 mm |
| Wysokość | 44,3 mm |
| Długość | 14,6 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm |
| Średnica styków | 4 mm |
| napięcie znamionowe (III/3) | 830 V (Styki mocy) |
| 830 V (Styki sterujące) | |
| Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV (Styki mocy) |
| 8 kV (Styki sterujące) | |
| prąd obliczeniowy | 40 A (Styki mocy) |
| 10 A (Styki sterujące) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Materiał powierzchni styku, styk mocy | Ag |
| Materiał powierzchni styku, styk sterujący | Ag (alternatywa Au) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1585799 |
| Jednostka opakowania | 2 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 200 Szt. |
| Klucz produktu | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 14,38 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,85 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Konektor męski 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Styk zaciskany 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Styk zaciskany 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Styk zaciskany 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Styk zaciskany 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Styk zaciskany 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Styk zaciskany 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Styk zaciskany 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Styk zaciskany 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Styk zaciskany 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Styk zaciskany 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Styk zaciskany 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Styk zaciskany 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Styk zaciskany 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Styk zaciskany 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Styk zaciskany 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Styk zaciskany 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Styk zaciskany 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Styk zaciskany 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Styk zaciskany 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Styk zaciskany 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Styk zaciskany 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Praska zaciskowa 1212114
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław