Jest to moduł we/wy Axioline F do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline F. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline F, aby przesyłać dane we/wy do sterownika Axioline F lub nadrzędnej bramki magistrali. Jako iskrobezpieczny moduł we/wy urządzenie to umożliwia bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznego we/wy obiektowego do złączek szynowych modułu. Cyfrowe parametry wyjściowe modułu 21 V DC i 60 mA pozwalają na podłączenie maks. czterech sterowanych magnetycznie cyfrowych sygnałów wyjściowych.
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
Moduł cyfrowy
1086902
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 4, 21 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Sterowanie elektromagnetyczne, Wersja do warunków ekstremalnych, iskrobezpieczne, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E196811UL Listed
ID dopuszczenia: FIILE E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID dopuszczenia: 2025122316122298UKCA-EX
ID dopuszczenia: UL22UKEX2508XProdukty kompatybilne
Korzyści
Cztery cyfrowe sygnały sterujące 21 V DC – 60 mA z wyjścia do napędów magnetycznych
Wykonane iskrobezpiecznie wyjścia cyfrowe z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub dywizji 1
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)