AXL P EX IS AO4 HART 1F - Moduł analogowy
1087082

Axioline P, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność HART, iskrobezpieczne, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 analogowe wyjściowe sygnały sterujące dla HART
Zakres prądu: 4 mA ... 20 mA i 0 mA ... 20 mA
Cykliczny dostęp do PV, SV, TV, QV i prądu pętli
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Wejścia analogowe w wykonaniu iskrobezpiecznym z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub Division 1